Колесо 82 mm
Duratech
Номер замовлення:
199804028
EAN:
4031582322651
Номер продукту:
TOP 082x93-Ø20 HL95
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду, важкого, що забезпечує надійність та довговічн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду, важкого, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має діаметр 82 мм з шириною протектора 93 мм, довжина ступиці становить 95 мм, а отвір осі має діаметр 20 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса складає 1800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 720 кг при швидкості 6 км/год та 900 кг при швидкості 4 км/год. Протектор колеса ідентичний з корпусом, що гарантує рівномірний розподіл навантаження та оптимальну роботу касторного вузла.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом