Колесо 82 mm
Duratech
Номер замовлення:
199804152
EAN:
4031582322637
Номер продукту:
TOP 082x91-Ø20 HL93
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом шириною 91 мм...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом шириною 91 мм та загальним діаметром 82 мм. Ступиця колеса має довжину 93 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність складає 1800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 720 кг при швидкості руху 6 км/год або 900 кг при швидкості 4 км/год. Матеріал треду ідентичний матеріалу корпусу, що гарантує однорідність конструкції та довговічність експлуатації в умовах інтенсивного використання.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом