Колесо 82 mm
Duratech
Номер замовлення:
199804208
EAN:
4031582322583
Номер продукту:
TOP 082x54-Ø20 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з ідентичністю до корп...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з ідентичністю до корпусу. Колесо має діаметр 82 мм при ширині протектора 54 мм, що забезпечує оптимальну геометрію для різноманітних застосувань. Ступиця колеса розраховується на довжину 60 мм, а отвір осі має діаметр 20 мм для надійного кріплення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність складає 1200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 480 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє вибрати оптимальний режим експлуатації залежно від умов використання.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом