Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з литої сталі з покриттям з відлитого поліуретану. Колесо має діаметр 82 мм та ширину протектора 70 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для рівномірного розподілу навантаження. Втулка колеса має довжину 72 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, що дозволяє легко встановлювати його на касторні вузли стандартних розмірів. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 840 кг при швидкості 6 км/год або 700 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для важких промислових застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
EAN
4031582331899
Номер матеріалу S4
199832354
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
840 kg
Статичний Вантажопідйомність
1400 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,92 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6005 2RS
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
72 mm
Протектор
70 mm
Діаметр
82 mm
Ширина тіла
70 mm
Тип герметизації
B
Підходить для
jungheinrich_mic
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду