Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з литої сталі з протектором шириною 100 мм з полі­уретану, відлитого. Колесо має зовнішній діаметр 82 мм та довжину ступиці 102 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Конструкція обладнана герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 1600 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 640 кг при швидкості руху 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
EAN
4031582331912
Номер матеріалу S4
199832356
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,12 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6005 2RS
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
102 mm
Протектор
100 mm
Діаметр
82 mm
Ширина тіла
100 mm
Тип герметизації
B
Підходить для
jungheinrich_mic
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду