Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з поліуретановою протектором шириною 76 мм. Зовнішній діаметр колеса становить 82 мм, довжина ступиці — 83 мм, а отвір під вісь має діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 840 кг при швидкості 6 км/год або 700 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETP 082x76-Ø20 HL83
EAN
4031582383836
Номер матеріалу S4
199839799
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
840 kg
Статичний Вантажопідйомність
1400 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,12 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204ZV
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
83 mm
Протектор
76 mm
Діаметр
82 mm
Ширина тіла
76 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)