Колесо 82 mm
Novatech
Номер замовлення:
199830661
EAN:
4031582318661
Номер продукту:
ETP 082x34-Ø12 HL32
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене з урахуванням високих вимог до надійності та довговічності. К...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене з урахуванням високих вимог до надійності та довговічності. Колесо має зовнішній діаметр 82 мм з шириною протектора 34 мм, що забезпечує оптимальний баланс між стійкістю та маневреністю. Ступиця колеса має довжину 34 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, що дозволяє легко встановлювати його на касторні вузли стандартних розмірів. Протектор виготовлений з полієретану, відлитого, що гарантує відмінну зносостійкість та хорошу адгезію до різних поверхонь. Корпус колеса виконаний зі сталі, залізованої, що забезпечує необхідну міцність та стійкість до корозії. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Статична вантажопідйомність становить 800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 320 кг при швидкості 6 км/год або 400 кг при швидкості 4 км/год, що робить цей продукт придатним для широкого спектру промислових та комерційних застосувань.