Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з поліуретановою відлитою протектором шириною 28 мм. Діаметр колеса становить 82 мм, довжина втулки складає 26 мм, а отвір осі має діаметр 12 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Максимальна статична вантажопідйомність становить 700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год складає 350 кг, що робить це колесо придатним для використання в промислових та комерційних касторах з високими вимогами до надійності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETP 082x28-Ø12 HL26
EAN
4031582318654
Номер матеріалу S4
199830658
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
350 kg
Статичний Вантажопідйомність
700 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,48 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6201
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
26 mm
Протектор
28 mm
Діаметр
82 mm
Ширина тіла
28 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)