Колесо 82 mm
Novatech
Номер замовлення:
199839854
EAN:
4031582329308
Номер продукту:
ETP 082x100-Ø20 HL100
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з поліуретановою протектором шириною 100 мм. ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з поліуретановою протектором шириною 100 мм. Діаметр колеса становить 82 мм, а довжина ступиці складає 100 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год. Полі уретановий протектор відлитий забезпечує надійне зчеплення та довговічність в умовах інтенсивного використання.