Колесо 80 mm
Duratech
Номер замовлення:
199804172
EAN:
4031582322576
Номер продукту:
TOP 080x70-Ø20 HL76
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого та оснащений прецизійним ку...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 70 мм, що забезпечує оптимальний контакт з поверхнею. Втулка колеса має довжину 76 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для стандартного кріплення. Статична вантажопідйомність колеса становить 1400 кг, що гарантує надійність при стаціонарному навантаженні. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 560 кг, а при 4 км/год - 700 кг, що дозволяє оптимально розподіляти навантаження залежно від умов експлуатації касторного вузла.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом