Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом, ідентичним корпусом колеса. Діаметр колеса становить 80 мм, ширина треду складає 60 мм, а довжина ступиці дорівнює 60 мм. Отвір осі має діаметр 20 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторної конструкції. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 500 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
TOP 080x60-Ø20 HL60
EAN
4031582365436
Номер матеріалу S4
199860864
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
500 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,44 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
60 mm
Діаметр
80 mm
Ширина тіла
60 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом