Колесо 80 mm
Novatech
Номер замовлення:
199839178
EAN:
4031582369427
Номер продукту:
ETY 080x25-Ø25
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з залізованої сталі з поліуретановою відлитою протектором ш...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з залізованої сталі з поліуретановою відлитою протектором шириною 25 мм. Колесо має діаметр 80 мм з довжиною ступиці 12 мм та отвором осі діаметром 25 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 130 кг, а при 4 км/год — 160 кг. Такі характеристики роблять це колесо придатним для середньовантажних касторів у промислових та комерційних застосуваннях.