Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з поліуретановою відлитою протектором шириною 25 мм. Колесо має діаметр 80 мм з втулкою довжиною 14 мм та отвором під вісь діаметром 20 мм. Конструкція передбачає прецизійний кульковий підшипник типу RS/2RS для забезпечення плавного обертання. Статична вантажопідйомність колеса становить 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 130 кг, а при 4 км/год - 160 кг. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у касторах промислового та комерційного призначення.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETY 080x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318531
Номер матеріалу S4
199830220
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
160 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
320 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,38 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
14 mm
Протектор
25 mm
Діаметр
80 mm
Ширина тіла
25 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS)
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)