Колесо 80 mm
Novatech
Номер замовлення:
199831617
EAN:
4031582329964
Номер продукту:
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з оцинкованої сталі з поліуретановою протектором шириною 80...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з оцинкованої сталі з поліуретановою протектором шириною 80 мм. Колесо має діаметр 80 мм та довжину ступиці 85 мм, з отвором осі діаметром 20 мм для монтажу. Підшипник представлений прецизійним кульковим герметичним підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 560 кг при швидкості 6 км/год або 700 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у важких промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду