Колесо 80 mm
Novatech
Номер замовлення:
199831616
EAN:
4031582329957
Номер продукту:
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з литої сталі з полібуретановою відлитою протектором ширино...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з литої сталі з полібуретановою відлитою протектором шириною 80 мм. Колесо має діаметр 80 мм та довжину втулки 85 мм, з отвором осі діаметром 12 мм для встановлення на касторну вісь. Конструкція обладнана герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1400 кг, а динамічне навантаження становить 560 кг при швидкості 6 км/год або 700 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду