Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з литої сталі з покриттям та оснащеним прецизійним кульковим підшипником герметичним. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 70 мм, забезпечуючи оптимальну стійкість та контакт з поверхнею. Втулка колеса має довжину 75 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення до касторного вузла. Протектор виготовлено з відлитого поліуретану, що забезпечує довговічність та зносостійкість. Колесо розраховано на статичне навантаження до 1400 кг, тоді як динамічне навантаження становить 560 кг при швидкості 6 км/год або 700 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 080x70-Ø20 HL75-Type A
EAN
4031582332001
Номер матеріалу S4
199832336
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
560 kg
Статичний Вантажопідйомність
1400 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,19 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6006 2RS
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
75 mm
Протектор
70 mm
Діаметр
80 mm
Ширина тіла
70 mm
Тип герметизації
A
Підходить для
linde
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду