Колесо 80 mm
Novatech
Номер замовлення:
199806830
EAN:
4031582329353
Номер продукту:
ETP 080x34-Ø12 HL32
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з діаметром 80 мм та шириною протектора...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з діаметром 80 мм та шириною протектора 34 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 32 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 160 кг, а при 4 км/год - 200 кг. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним вибором для мобільних систем, що потребують надійності та стабільної роботи в умовах постійного навантаження.