Колесо 75 mm
Novatech
Номер замовлення:
199806315
EAN:
4031582318487
Номер продукту:
ETP 075x40-Ø20 HL40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене для забезпечення надійної роботи в промислових та комерційних...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене для забезпечення надійної роботи в промислових та комерційних застосуваннях. Колесо має зовнішній діаметр 75 мм з шириною протектора 40 мм, виготовленого з поліуретану, відлитого, що забезпечує оптимальне зчеплення та довговічність. Втулка колеса має довжину 40 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, що дозволяє легко встановлювати його на касторні вузли. Конструкція колеса базується на стальному корпусі, залізованому для підвищеної стійкості до корозії, та обладнана прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність колеса становить 700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 280 кг, а при 4 км/год — 350 кг, що дозволяє вибрати оптимальний режим експлуатації залежно від конкретних умов використання.