Колесо 65 mm
Duratech
Номер замовлення:
199829018
EAN:
4031582332315
Номер продукту:
TOP 065x32-Ø12 HL32
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з поліаміду важкого та обладнаним протектором шириною 3...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з поліаміду важкого та обладнаним протектором шириною 32 мм, який ідентичний за своїми характеристиками корпусу колеса. Діаметр колеса становить 65 мм, при цьому довжина втулки складає 32 мм, а отвір осі має діаметр 12 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 480 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 290 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом