Колесо 300 mm
Elastech
Номер замовлення:
199837669
EAN:
4031582366303
Номер продукту:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з алюмінієвого корпусу та обладнаний еластичною...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з алюмінієвого корпусу та обладнаний еластичною шиною без маркування, вулканізованою для забезпечення надійної роботи. Колесо має зовнішній діаметр 300 мм та ширину протектора 55 мм, що забезпечує оптимальне розподілення навантаження. Втулка колеса має довжину 60 мм, а отвір для осі розраховано на діаметр 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 1200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 480 кг при швидкості 6 км/год та 600 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями