Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з алюмінієвого корпусу з еластичною чорною вулканізованою шиною. Колесо має зовнішній діаметр 300 мм при ширині протектора 55 мм, довжина втулки складає 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 480 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
IEP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582319774
Номер матеріалу S4
199837180
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
480 kg
Статичний Вантажопідйомність
1200 kg
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
3,87 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, чорна, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
55 mm
Діаметр
300 mm
Ширина тіла
55 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Щечорний (подібний RAL9005)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями