Колесо 250 mm
Duratech
Номер замовлення:
199832580
EAN:
4031582366266
Номер продукту:
TOP 250x50-Ø20 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом, ідентичним к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом, ідентичним корпусом колеса. Колесо має діаметр 250 мм при ширині треду 50 мм, довжині ступиці 60 мм та діаметром отвору осі 20 мм. Конструкція обладнана прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 2200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1100 кг при швидкості 6 км/год або 1320 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять колесо придатним для використання у важких промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом