Колесо 250 mm
Novatech
Номер замовлення:
199834555
EAN:
4031582070347
Номер продукту:
ITP 250x55-Ø20 HL66
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою протектор шириною 55 мм. Діамет...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою протектор шириною 55 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, довжина втулки 66 мм, а отвір осі має діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.