Колесо 250 mm
Novatech
Номер замовлення:
199835104
EAN:
4031582329629
Номер продукту:
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 50...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 50 мм. Колесо має діаметр 250 мм з довжиною ступиці 60 мм та отвором осі діаметром 25 мм. Підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації.