Колесо 250 mm
Novatech
Номер замовлення:
199835103
EAN:
4031582366273
Номер продукту:
ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з протектором шириною 50 мм з поліуретану, відли...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з протектором шириною 50 мм з поліуретану, відлитого. Колесо має діаметр 250 мм з довжиною ступиці 60 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації.