Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу з протектором з полі­уретану, відлитого, шириною 55 мм. Колесо має діаметр 250 мм та встановлюється на вісь з отвором діаметром 35 мм, при цьому довжина ступиці становить 60 мм. Підшипник типу будівля зі шпонковий паз забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 1000 кг, а при швидкості 4 км/год — 1200 кг. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в касторах, які працюють у важких промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Artikelnummer
ITB 250x55-Ø35 HL60
EAN
4031582397994
S4 Materialnummer
199861408
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1000 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,83 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Прибережна А
Härte der Lauffläche (D)
42 Прибережна D
Material des Radkörpers
Алюміній
Material der Lauffläche
Поліуретан, Відлитий
Achsloch Durchmesser
35 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
55 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
55 mm
Fadenschutz
Без різьби
Lager
Будівля з Шпонковий паз
Radfarbe
медово-жовтий (RAL1005)
special-features-image
Спеціальні функції