Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з протектором шириною 55 мм з поліуретану, відлитого. Колесо має діаметр 250 мм з довжиною ступиці 60 мм та отвором осі діаметром 30 мм. Підшипник виконаний у вигляді будівлі зі шпонковим пазом, що забезпечує надійну фіксацію та плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса становить 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1000 кг при швидкості 6 км/год або 1200 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ITB 250x55-Ø30 HL60
EAN
4031582397970
Номер матеріалу S4
199861407
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1200 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
1000 kg
Статичний Вантажопідйомність
2000 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,84 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
30 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
55 mm
Діаметр
250 mm
Ширина тіла
55 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Будівля з Шпонковий паз
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)