Колесо 250 mm
Novatech
Номер замовлення:
199861406
EAN:
4031582397987
Номер продукту:
ITB 250x55-Ø25 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з протектором шириною 55 мм з поліуретану, відли...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з протектором шириною 55 мм з поліуретану, відлитого. Колесо має діаметр 250 мм з довжиною ступиці 60 мм та отвором осі діаметром 25 мм. Підшипник виконаний у вигляді будівлі зі шпонковим пазом, що забезпечує надійну фіксацію та плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса становить 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1000 кг при швидкості 6 км/год або 1200 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо універсальним рішенням для різноманітних промислових застосувань.