Колесо 250 mm
Elastech
Номер замовлення:
199836073
EAN:
4031582366297
Номер продукту:
IFP 250x50-Ø25 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Elastech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, в...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Elastech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Колесо має зовнішній діаметр 250 мм, ширину протектора 50 мм, довжину втулки 60 мм та діаметр отвору осі 25 мм. Підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять колесо придатним для застосування в мобільному обладнанні та промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями