Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з алюмінієвого корпусу та обладнаний еластичною шиною без маркування, вулканізованою для забезпечення надійної роботи. Колесо має зовнішній діаметр 250 мм з шириною протектора 50 мм, що забезпечує оптимальний контакт з поверхнею. Втулка колеса має довжину 60 мм, а отвір для осі становить 20 мм у діаметрі. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність колеса досягає 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
IFP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366280
Номер матеріалу S4
199838557
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
400 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,37 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
250 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сірий / не маркування
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями