Колесо 250 mm
Novatech
Номер замовлення:
199838765
EAN:
4031582331059
Номер продукту:
FTP 250x50-Ø30 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 50 м...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, при цьому втулка має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 30 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 2400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1200 кг при швидкості 6 км/год або 1440 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.