Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з листової сталі важкої конструкції з еластичною шиною чорною вулканізованою. Колесо має зовнішній діаметр 200 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці складає 60 мм, а отвір для осі має діаметр 20 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим типом, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 500 кг, а при 4 км/год - 600 кг, що дозволяє оптимально використовувати колесо в різних умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
Номер матеріалу S4
199834217
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
500 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
3,48 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Листова сталь, важка
Матеріал протектору
Еластична шина, чорна, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Щечорний (подібний RAL9005)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями