Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою протектором шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, довжина втулки складає 60 мм, а діаметр отвору осі дорівнює 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 560 кг, а при швидкості 4 км/год — 700 кг. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582329605
Номер матеріалу S4
199839138
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
560 kg
Статичний Вантажопідйомність
1400 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,41 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Дорожньо-сірий A (RAL7042)