Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з опорою на будівлю зі шпонковим пазом. Колесо має діаметр 200 мм з шириною протектора 50 мм, виконаним з полі­уретану, відлитого. Довжина ступиці становить 54 мм, а отвір осі має діаметр 35 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 6 км/год та 960 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ITB 200x50-Ø35 HL54
EAN
4031582397932
Номер матеріалу S4
199861405
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
960 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
800 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,19 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
35 mm
Довжина хаба
54 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Будівля з Шпонковий паз
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)