Колесо 200 mm
Novatech
Номер замовлення:
199861404
EAN:
4031582397963
Номер продукту:
ITB 200x50-Ø30 HL54
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу з поліуретановою протектором шир...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу з поліуретановою протектором шириною 50 мм. Колесо має діаметр 200 мм та довжину ступиці 54 мм, з отвором осі діаметром 30 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторного вузла. Підшипник типу будівля зі шпонковим пазом забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год або 960 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.