Колесо 200 mm
Elastech
Номер замовлення:
199830632
EAN:
4031582319842
Номер продукту:
IFP 200x50-Ø25
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з алюмінієвого корпусу та обладнаний еластичною...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з алюмінієвого корпусу та обладнаний еластичною шиною без маркування, вулканізованою для забезпечення надійної роботи. Колесо має зовнішній діаметр 200 мм з шириною протектора 50 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір для осі має діаметр 25 мм. Конструкція передбачає встановлення прецизійного кульковогопідшипника для забезпечення плавного обертання. Статична вантажопідйомність колеса складає 900 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 360 кг, а при 4 км/год - 450 кг. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у мобільних системах та касторах з підвищеними вимогами до надійності та довговічності.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями