Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 200 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці складає 60 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Конструкція обладнана прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса становить 900 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 360 кг, а при 4 км/год - 450 кг, що дозволяє оптимально використовувати колесо в різних умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
IFP 200x50-Ø20
EAN
4031582319835
Номер матеріалу S4
199805063
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
450 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
360 kg
Статичний Вантажопідйомність
900 kg
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,9 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сірий / не маркування
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями