Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, призначений для забезпечення надійної мобільності обладнання та меблів. Колесо має зовнішній діаметр 200 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з еластичної чорної вулканізованої шини, яка забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію. Корпус колеса виконаний з алюмінію, що гарантує легкість конструкції при збереженні міцності. Втулка має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність становить 900 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 360 кг при швидкості 6 км/год або 450 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
IEP 200x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319743
Номер матеріалу S4
199804060
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
450 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
360 kg
Статичний Вантажопідйомність
900 kg
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,71 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, чорна, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Щечорний (подібний RAL9005)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями