Колесо 160 mm
Maxtech
Номер замовлення:
199039406
EAN:
4031582323191
Номер продукту:
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з інжекційним поліуретановим протект...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з інжекційним поліуретановим протектором шириною 40 мм. Колесо має діаметр 160 мм та оснащене роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Ступиця колеса має довжину 58 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Максимальна статична вантажопідйомність становить 700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 350 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі технічні характеристики роблять це колесо придатним для використання у важких промислових касторах та мобільних конструкціях, що потребують надійної опори та стійкості до значних навантажень.