Колесо 160 mm
Elastech
Номер замовлення:
199834683
EAN:
4031582346664
Номер продукту:
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Тиха хода
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з листової сталі важкої конструкції з еластично...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з листової сталі важкої конструкції з еластичною шиною чорною вулканізованою. Колесо має зовнішній діаметр 160 мм при ширині протектора 50 мм. Ступиця колеса розраховується на довжину 60 мм, а отвір під вісь становить 20 мм у діаметрі. Підшипниковий вузол обладнаний прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса досягає 900 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 450 кг при швидкості руху 6 км/год або 540 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації мобільного обладнання та касторів.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями