Колесо 160 mm
Novatech
Номер замовлення:
199839136
EAN:
4031582332179
Номер продукту:
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 50...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 160 мм, довжина ступиці 60 мм, а діаметр отвору осі 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 1100 кг. Динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 440 кг, а при швидкості 4 км/год - 550 кг. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.