Колесо 160 mm
Novatech
Номер замовлення:
199830810
EAN:
4031582319910
Номер продукту:
ITP 160x50-Ø25
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 50...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 160 мм, довжина втулки 60 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.