Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 50 мм. Колесо має діаметр 160 мм з довжиною ступиці 54 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Підшипник типу будівля зі шпонковим пазом забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ITB 160x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397901
Номер матеріалу S4
199861399
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,94 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
54 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Будівля з Шпонковий паз
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)