Колесо 160 mm
Elastech
Номер замовлення:
199830803
EAN:
4031582319828
Номер продукту:
IFP 160x50-Ø25
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з алюмінієвого корпусу та обладнаний еласти...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з алюмінієвого корпусу та обладнаний еластичною шиною без маркування, вулканізованою для забезпечення надійної роботи. Колесо має зовнішній діаметр 160 мм та ширину протектора 50 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між стійкістю та маневреністю. Ступиця колеса розраховується на довжину 60 мм, а отвір для осі має діаметр 25 мм, що дозволяє легко інтегрувати колесо в касторні конструкції стандартних розмірів. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність колеса становить 700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 280 кг при швидкості 6 км/год та 350 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями