Колесо 160 mm
Novatech
Номер замовлення:
199837289
EAN:
4031582329568
Номер продукту:
FTP 160x50-Ø25 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 50 м...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 160 мм, довжина ступиці 60 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 1500 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 900 кг при швидкості 6 км/год та 1100 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різних умовах експлуатації касторів.