Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 150 мм, довжина втулки — 60 мм, а діаметр отвору осі — 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса досягає 1300 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 520 кг при швидкості 6 км/год та 650 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним рішенням для промислових касторів, які потребують надійності та довговічності при роботі з важкими навантаженнями.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ITP 150x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319903
Номер матеріалу S4
199804811
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
650 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
520 kg
Статичний Вантажопідйомність
1300 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,15 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)