Колесо 140 mm
Novatech
Номер замовлення:
199833009
EAN:
4031582346619
Номер продукту:
FTP 140x54-Ø20 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 54 м...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 54 мм. Колесо має діаметр 140 мм та встановлюється на вісь з отвором діаметром 20 мм. Довжина ступиці становить 60 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 1400 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості 6 км/год та 840 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у важких промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.