Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Duratech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з поліаміду з тредом, ідентичним корпусом колеса, шириною 40 мм. Колесо має зовнішній діаметр 125 мм з довжиною ступиці 45 мм та отвором осі діаметром 8,3 мм. Підшипник виконаний з нержавіючої сталі у вигляді прецизійного кулькового підшипника, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 600 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також у транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
Номер матеріалу S4
199035959
Основні атрибути
Викиди CO2 (сфера 3)
3.12
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,35 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
8,3 mm
Довжина хаба
45 mm
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Природний білий
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням