Колесо 125 mm
Elastech
Номер замовлення:
199030734
EAN:
4031582323405
Номер продукту:
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з поліаміду з еластичною шиною без маркуван...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з поліаміду з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, що забезпечує оптимальне розподілення навантаження при русі. Втулка колеса має довжину 44,4 мм, а отвір під вісь складає 12 мм у діаметрі, що дозволяє легко інтегрувати колесо в касторні конструкції стандартних розмірів. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та мінімізації тертя. Статична вантажопідйомність колеса становить 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год досягає 250 кг, що робить його придатним для використання у важких промислових касторах та мобільних платформах.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями