Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з роликовим підшипником. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, виконаним з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення надійності та довговічності. Втулка колеса має довжину 44,2 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 12 мм для стандартного кріплення. Колесо розраховано на статичне навантаження до 500 кг та динамічне навантаження до 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що забезпечує його використання в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
UFR 125x40-Ø12
EAN
4031582324662
Номер матеріалу S4
199031363
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
250 kg
Статичний Вантажопідйомність
500 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,42 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
44,2 mm
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями